|
|
|
KSB250ZV1
Alsó tartókonzol, 250 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Felszálló vezetékre kötve 1. csatlakozó egységnél
|
Maximális terhelés
|
680 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
250,0 A
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szélesség
|
275 mm
|
Mélység
|
225,5 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Nettó súly
|
4,5 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,500 cm
|
1.csomag hossza
|
44,500 cm
|
1. csomag súlya
|
5,590 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
85,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
62,000 cm
|
2. csomag hossza
|
92,000 cm
|
2. csomag súlya
|
176,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|