|
|
|
KSB25FA3
Végborító 400 A
|
|
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
119,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
15,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,500 cm
|
2. csomag hossza
|
43,500 cm
|
2. csomag súlya
|
2,557 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
76,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
92,000 cm
|
3. csomag hossza
|
62,000 cm
|
3. csomag súlya
|
44,000 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|