|
|
|
KSB32CP11D
Leágazó doboz 32 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Termék kompatibilitása
|
Moduláris készülék
|
Le névleges üzemi áram
|
32 A -35 °C
|
Leágazóegység fogltalat megnevezése
|
Háztartási Schuko10/16A 2P+T230V
|
Leágazóegység második foglalat megnevezése
|
Háztartási Schuko10/16A 2P+T230V
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Tartozék
|
Fedőlemez
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
Kisteljesítményű elektromos elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Kirántással ???
|
Leágazóegység csatlakozó típusa
|
Fázisválasztással
|
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Number of 18mm modules
|
8
|
Szélesség
|
437,5 mm
|
Mélység
|
108 mm
|
Magasság
|
165 mm
|
Nettó súly
|
2,9 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna
TT - leágazó egység
TN-S - leágazó egység
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,600 cm
|
1.csomag hossza
|
43,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
29
|
2.csomag magassága
|
195,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
70,210 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|