|
|
|
KSB400DC5TRE
Leágazódoboz, 400 A, Compact NSX
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Ajánlat típusa
|
Advanced
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A -35 °C
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: Compact NSX400
|
Tartozék
|
Megszakító külön kell rendelni
Áramtranszformátor külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Lemez fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+PEN
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Ventilátor sebességszabályozó
|
Villamos csatlakozás
|
Sodort érpár - ISO50 - kábel: 240 mm² rugalmas
Sodort érpár - ISO50 - kábel: 240 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Ajtónyitással
|
Nyílások száma
|
2 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Test anyaga
|
Fém
|
Szélesség
|
732 mm
|
Mélység
|
350 mm
|
Depth (door open)
|
976.5 mm
|
Magasság
|
438 mm
|
Nettó súly
|
19,5 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TN-C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
46,000 cm
|
1.csomag hossza
|
74,000 cm
|
1. csomag súlya
|
19,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
105,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
93,738 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|