|
|
|
KSB400ZB1
Csatlakozó fedél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
400 A
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Mennyiség készletenként
|
150 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
IP helyreállítása
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatornán
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Nettó súly
|
15 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,600 cm
|
1.csomag hossza
|
11,800 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
98,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
450
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
47,500 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|