|
|
|
KSB50SV4
Leágazó elem 50 A, üres
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres leágazó egység
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Le névleges üzemi áram
|
50 A -35 °C
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Kisteljesítményű elektromos elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Kirántással ???
|
Leágazóegység csatlakozó típusa
|
Fix polaritással
|
Ajtónyílás mérete
|
432.5 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Jobb
|
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
356 mm
|
Mélység
|
103 mm
|
Magasság
|
202 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TT - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna
IT - gyűjtősín kábelcsatorna
TT - leágazó egység
TN-S - leágazó egység
IT - leágazó egység
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,300 cm
|
1.csomag hossza
|
35,700 cm
|
1. csomag súlya
|
1,730 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
94,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|