|
|
|
KSC250DLC4CF
Élre forduló könyökelem, 100-250 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KT
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Könyökidom
|
Sín leírása
|
Tűzvédelmi zár mellett mérésre készült (csak belső táppal)
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KT busbar trunking 160…250 A
|
Készülék alkalmazás
|
Betáp átkapcsoló
|
Conductors material
|
Réz ötvözet
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
3L + PE
|
Le névleges üzemi áram
|
250 A -35 °C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Működési szög
|
90 °
|
Irányváltás típusa
|
Irány 1: élirányban mellé jobb -
Irány 1: élirányban mellé bal -
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Méret típusa
|
Mérésre készült
|
Kiegészítő jellemzők
Hossz
|
200…695 mm A
200…695 mm ház hátoldala
|
Szélesség
|
46 mm
|
Magasság
|
147 mm
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatornán
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
72,6 cm
|
1.csomag hossza
|
93,1 cm
|
1. csomag súlya
|
21 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|