|
|
|
KSC400DLF40
Lapra forduló könyökelem, 400 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Készülék rövid neve
|
KT
|
Ajánlat típusa
|
Szabványos
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Könyökidom
|
Sín leírása
|
Szabványos
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KT busbar trunking 160…250 A
|
Készülék alkalmazás
|
Betáp átkapcsoló
|
Conductors material
|
Réz ötvözet
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
3L + PE
|
Le névleges üzemi áram
|
400 A -35 °C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Működési szög
|
90 °
|
Irányváltás típusa
|
Irány 1: élirányban mellé lefelé irányuló -
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Méret típusa
|
Rögzített
|
Kiegészítő jellemzők
Hossz
|
250 mm A
250 mm ház hátoldala
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
146 mm
|
Nettó súly
|
7 kg
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatornán
|
Szerelési pozíció
|
Bármely pozíció
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,4 cm
|
1.csomag hossza
|
42,2 cm
|
1. csomag súlya
|
8,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|