Schneider-Electric
 
KSC800ABD4 picture- web-product-data-sheet
KSC800ABD4
Végbetápláló elem, 800 A, jobb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Készülék rövid neve KT
Termékkompatibilitás Canalis KT busbar trunking 630…800 A
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység csatlakoztatás
Conductors material Réz ötvözet
Le névleges üzemi áram 800 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Áramkörök száma 1
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa Kar nélkül
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Zárófedél
Szerelési hely Jobb
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Összekötősínek
Test anyaga Fém
Csatlakozás típusa Füles kapocs esetén 240 mm² rugalmas
Füles kapocs esetén 300 mm² merev
Szélesség 753 mm
Mélység 370 mm
Magasság 500 mm
Nettó súly 30 kg
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 56 cm
1. csomag szélessége 60 cm
1.csomag hossza 85 cm
1. csomag súlya 38 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months