|
|
|
KTB0000YB4
Csavarkészlet csatlakozó sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
8 x galvanizált acél spacer(s) - 3 mm
16 x bolt(s) - 80 mm, M12
Nut(s) and washer(s)
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Vastagság
|
3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|