|
|
|
KTB0000YC3
Flexibilis sín
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozólemez
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Közbenső keresztmetszet
|
100 x 5 mm
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Transzformátor
|
Hosszúság
|
400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
800 A mellett 1 csatlakozólemez(s)
1000 A mellett 2 csatlakozólemez(s)
1250 A mellett 2 csatlakozólemez(s)
1350 A mellett 2 csatlakozólemez(s)
1600 A mellett 2 csatlakozólemez(s)
2000 A mellett 3 csatlakozólemez(s)
2500 A mellett 3 csatlakozólemez(s)
3200 A mellett 4 csatlakozólemez(s)
4000 A mellett 5 csatlakozólemez(s)
5000 A mellett 6 csatlakozólemez(s)
|
Csatlakozás típusa
|
Rápattintható, 4 x , 14 mm
|
Csatlakozás helye
|
Felső
|
Szélesség
|
100 mm
|
Nettó súly
|
2,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
50 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
40 cm
|
1. csomag súlya
|
25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|