|
|
|
KTB0000YE2
Derékszögű csatlakozó sín
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bekötő szögvas
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 1600…4000 A
Canalis KTC busbar trunking 2000…5000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Rúdon
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Készlet összeállítás
|
4 x bracket(s)
Csavarok
|
Szélesség
|
200 mm
|
Magasság
|
150 mm
|
Hosszúság
|
150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|