|
|
|
KTB0000YS1
Síntartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alap
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Rúdon
|
Szélesség
|
144 mm
|
Hosszúság
|
460 mm
|
Mélység
|
29 mm
|
Nettó súly
|
2,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|