|
|
|
KTB0000YT1
Rézfonatos csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállás
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Közbenső keresztmetszet
|
100 x 6 mm
|
Hosszúság
|
400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
800 A mellett 1 fékező ellenállás(s)
1000 A mellett 1 fékező ellenállás(s)
1250 A mellett 2 fékező ellenállás(s)
1350 A mellett 2 fékező ellenállás(s)
1600 A mellett 2 fékező ellenállás(s)
2000 A mellett 2 fékező ellenállás(s)
2500 A mellett 3 fékező ellenállás(s)
3200 A mellett 3 fékező ellenállás(s)
4000 A mellett 4 fékező ellenállás(s)
5000 A mellett 5 fékező ellenállás(s)
|
Csatlakozás típusa
|
M10 sorkapocs, 8 x , 10 mm
|
Csatlakozás helye
|
Oldalrész
|
Szélesség
|
100 mm
|
Nettó súly
|
2,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
110,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|