Vissza
Fedezze fel a KTB0000ZA3
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
KTB0000ZA3
Rögzítő karom (1db)
Letöltés KTB0000ZA3 termékadatlap
3D CAD model
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád
Canalis
Termék neve
KT
Termék vagy alkatrész típusa
Horog
Termékkompatibilitás
Canalis KTB busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
Kiszolgáló tartozék
Rögzítőeszköz szerelése
Csatornára csíptetve
Sínpozíció
Élirányban
Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
60 mm
Szélesség
40 mm
Magasság
25 mm
Nettó súly
0,6 kg
Mennyiség készletenként
8 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
5 cm
1. csomag szélessége
10 cm
1.csomag hossza
8 cm
1. csomag súlya
250 g
2. csomag- csomagolási egység típusa
BB1
Egységek száma 2. csomagban
8
2.csomag magassága
5 cm
2. csomag szélessége
10 cm
2. csomag hossza
8 cm
2. csomag súlya
2 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.