|
|
|
KTB0074ZA4
Felső függesztő tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800 A
Canalis KTC busbar trunking 1000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Menetes csapra függesztve
|
Sínpozíció
|
Élirányban
Vízszintes
|
Készülék összetétele
|
Tartók
|
Tartók közötti távolság
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
160 mm
|
Szélesség
|
69 mm
|
Magasság
|
74 mm
|
Nettó súly
|
3,2 kg
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,3 cm
|
1. csomag súlya
|
3,2 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|