|
|
|
KTB0100YC305B
CANALIS KT csatl. CU hullámos 100 X MTM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rugalmas védőborítás
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Szigetelés
|
Nincs szigetelve
|
Hosszúság
|
300…600 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
100 mm
|
Mélység
|
7 mm
|
Nettó súly
|
2,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
60,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|