|
|
|
KTB0104TT01
Tető lemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 1000 A
Canalis KTC busbar trunking 1350 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrénytető
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,4 cm
|
1. csomag súlya
|
5 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|