|
|
|
KTB0204ZA51
CANALIS KT függőleges tartó H204 6,9kg
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Függőleges oszlop
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 2000 A
Canalis KTC busbar trunking 2500 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Falra szerelt
|
Sínpozíció
|
Élirányban
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
202 mm
|
Szélesség
|
63 mm
|
Magasság
|
251 mm
|
Nettó súly
|
6,9 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,1 cm
|
1.csomag hossza
|
20,2 cm
|
1. csomag súlya
|
7,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|