|
|
|
KTB0230CR1
Védő borító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800…1250 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…1600 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Incomer position
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Hosszúság
|
440…2000 mm
|
Magasság
|
310…800 mm
|
Szélesség
|
233 mm
|
Nettó súly
|
12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
80,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
61,0 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|