Schneider-Electric
 
KTB0230CR3 picture- web-product-data-sheet
KTB0230CR3
Védő borító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Védő takaró csatlakozóhoz
Termékkompatibilitás Canalis KTB busbar trunking 800…1250 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…1600 A
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Incomer position Függőleges
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Hosszúság 440…950 mm
Magasság 100…400 mm
Szélesség 230 mm
Nettó súly 17 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 17,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék