|
|
|
KTB0230CR6
Védő borító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800…4000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…5000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Incomer position
|
Vízszintes
|
Transzformátor típusa
|
Dry type transformer
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Hosszúság
|
1690 mm
|
Magasság
|
380…530 mm
|
Szélesség
|
340 mm
|
Nettó súly
|
38 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
41,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
169,0 cm
|
1.csomag hossza
|
34,0 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 kg
|
|
|