Schneider-Electric
 
KTB0230CR7 picture- web-product-data-sheet
KTB0230CR7
Védő borító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Állítható védőborítás
Készülék rövid neve KTC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Hosszúság 830 mm
Magasság 515…615 mm
Szélesség 330 mm
Nettó súly 30 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 59 cm
1. csomag szélessége 39,5 cm
1.csomag hossza 89 cm
1. csomag súlya 30 kg