Schneider-Electric
 
KTB0230CS0 picture- web-product-data-sheet
KTB0230CS0
Rugalmas védő borító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Rugalmas védőborítás
Készülék rövid neve KTC
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Hosszúság 545 mm
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Mélység 230 mm
Magasság 500…950 mm
Nettó súly 15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 45,0 cm
1. csomag szélessége 62,0 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 15,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.