Schneider-Electric
 
KTB0324ZA5 picture- web-product-data-sheet
KTB0324ZA5
Tartók, rögzítők
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőpánt
Készülék rövid neve KTC
Tartománykompatibilitás Canalis KT kábelcsatorna
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kiszolgáló tartozék
Rögzítőeszköz szerelése Falra szerelt
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 325 mm
Mélység 63 mm
Magasság 483 mm
Szabványok IEC 61439-6
IEC 60439-3
Nettó súly 11,82 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék