Schneider-Electric
 
KTB0350CR1 picture- web-product-data-sheet
KTB0350CR1
Védő borító
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Védő takaró csatlakozóhoz
Termékkompatibilitás Canalis KTB busbar trunking 1600…2500 A
Canalis KTC busbar trunking 2000…3200 A
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Incomer position Vízszintes
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Hosszúság 440…2000 mm
Magasság 430…800 mm
Szélesség 233 mm
Nettó súly 12 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 80,0 cm
1. csomag szélessége 200,0 cm
1.csomag hossza 30,0 cm
1. csomag súlya 57,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék