|
|
|
KTB0350CR8
Védő borító
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Állítható védőborítás
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Hosszúság
|
890 mm
|
Magasság
|
550…650 mm
|
Nettó súly
|
30 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
62,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
52 cm
|
1.csomag hossza
|
95 cm
|
1. csomag súlya
|
36 kg
|
|
|