|
|
|
KTB0404FA
5000 A végzáró elem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végponti gerjesztő egység
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Illesztés
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Kábecsatorna oldala
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
Csővezeték
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
206 mm
|
Magasság
|
414 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
56,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|