|
|
|
KTB0404PE1
PER megerősítés Prisma/Okken canalis csatlakozáshoz H404
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelőkészlet
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
|
Tartománykompatibilitás
|
PRODIS interfész és vezérlőegység
Omron interfész és vezérlőegység
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Interfész tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Interfészen
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
125 mm
|
Hosszúság
|
400 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,85 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|