|
|
|
KTB0404ZA51
CANALIS KT függőleges tartó H404
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Függőleges oszlop
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 4000 A
Canalis KTC busbar trunking 5000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kiszolgáló tartozék
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Falra szerelt
|
Sínpozíció
|
Élirányban
Függőleges
|
Kiegészítő jellemzők
Hosszúság
|
402 mm
|
Szélesség
|
63 mm
|
Magasság
|
251 mm
|
Nettó súly
|
8,4 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,1 cm
|
1.csomag hossza
|
40,2 cm
|
1. csomag súlya
|
8,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|