|
|
|
KTB0510BC01
Kábeldoboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábeldoboz
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
545 mm
|
Mélység
|
500 mm
|
Magasság
|
510 mm
|
Nettó súly
|
19 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
54,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,0 cm
|
1.csomag hossza
|
51,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|