|
|
|
KTB0510CR1
Védő borító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 3200…4000 A
Canalis KTC busbar trunking 4000…5000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Incomer position
|
Vízszintes
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Hosszúság
|
440…2000 mm
|
Magasság
|
590…800 mm
|
Szélesség
|
233 mm
|
Nettó súly
|
12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
80,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
200,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
51,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|