|
|
|
KTB0510HT02
KT - KH_KG csatlakozó doboz Y510 N2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó adapter
|
Készülék rövid neve
|
KTC
|
Termék kompatibilitása
|
KHF48
KHF46
|
Tartománykompatibilitás
|
Canalis KT kábelcsatorna
Canalis KN kábelcsatorna
|
Le névleges üzemi áram
|
5000 A -35 °C
|
Polarity
|
3L + N + PE
|
Earth conductor
|
Megerősített
|
Short-circuit level
|
Standard változat
|
Hosszúság
|
890 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Nulla helyzete
|
Jobb
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
635 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Nettó súly
|
127 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
60,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
1.csomag hossza
|
100,0 cm
|
1. csomag súlya
|
147,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|