Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

KTB0630CB3 |
Schneider-Electric
 
KTB0630CB3 picture- web-product-data-sheet
KTB0630CB3
Csavaros rögzítésű leágazó doboz NSX400/630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram 400…630 A -35 °C
Védelem típusa Megszakító védelem: NSX400...630
Tartozék Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód Rácsavarható
Leágazóegység polaritása 3L+PE
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Nagyteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlő típusa Forgatógomb
Villamos csatlakozás Csavarkötés - kábel: 300 mm² (x3) - esetén L/N
Csavarkötés - kábel: 150 mm² (x1) - esetén PE
Door/cover opening side Első rész
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Szín Fehér (RAL 9001)
18 mm távolság 48
Szélesség 860 mm
Mélység 300 mm
Magasság 350 mm
Nettó súly 35 kg
Környezet
IP védettségi fok IP54 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 42 cm
1. csomag szélessége 35 cm
1.csomag hossza 91 cm
1. csomag súlya 40 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No