|
|
|
KTB0630HF4
KT csavaros rögzítésű leágazódoboz 3L N PE biztosítós szakaszolókapcsolós 630
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
630 A -35 °C
|
Protection type
|
Zárlatrakapcsolási logika: DIN biztosíték, méret T3 - 630 A
|
Tartozék
|
Megszakítókapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rácsavarható
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+N+PE
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Nagyteljesítményű elektromos elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Villamos csatlakozás
|
Csavarkötés - kábel: 300 mm² (x3) - esetén L/N
Csavarkötés - kábel: 150 mm² (x1) - esetén PE
|
Door/cover opening side
|
Első rész
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
18 mm távolság
|
62
|
Szélesség
|
1108 mm
|
Mélység
|
300 mm
|
Magasság
|
480 mm
|
Nettó súly
|
54 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP31 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
48,0 cm
|
1.csomag hossza
|
110,0 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|