Schneider-Electric
 
KZ18412L picture- web-product-data-sheet
KZ18412L
Harmony K bütykös kapcsoló címke, L3L1..L1L2 - 0 - L1L2..L3L1 - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Többszörös rögzítőfej
Termékválaszték Harmony Sorozat K1/K2
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Jelölés L3L1...L1L2 - 0 - L1L2...L3L1, kapcsolási pozíciók: 0 ... 315° (45°-onként) kivéve 180° fehér fekete háttér
Címkeméretek 45 x 45 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,003 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months