|
LA1LC0129
Segédérintkező blokk 4Z 1NY
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA1LD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys Integral megszakító kontaktor interfész modul
|
Szerelési hely
|
Jobb oldal
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi
|
Pólus érintkező összeállítás
|
2 NO + 1 NC esetén védőrelé állapot
1 NO esetén kioldott
1 NO esetén kioldott rövidzár miatt
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm²
Csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm²
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
12,5 cm
|
1. csomag súlya
|
302 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|