|
LA1LC052M
Resetelő INTEGRAL63-hoz 220/240v
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA1LB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távvezérlő kiegészítő
|
Termék kompatibilitása
|
LD1
LD5
LD4
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys Integral megszakító kontaktor interfész modul
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség
|
200...240 V AC 50/60 Hz
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,8 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
365 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|