|
|
|
LA1SK10
Segédkapcsoló CA2SK20-hoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő teljesítményblokk
|
Készülék rövid neve
|
LA4D
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-3e
|
Power pole contact composition
|
1P
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
12 A (at <55 °C) AC AC-1 for betápláló áramkör
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 6 V AC <= 400 Hz
Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
12 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 55 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
66 A at 6 V AC conforming to IEC 60947-1
66 A at 6 V AC conforming to NF C 63-120
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
50 A 55 °C for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gI for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval pozidriv No 1
|
Jelző áramkör frekvencia
|
<= 400 Hz
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
27 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|