Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA5D115804 |
Schneider-Electric
 
LA5D115804 picture- web-product-data-sheet
LA5D115804
Érintkező készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Fő kapcsolóegység
Termék kompatibilitása LC1D115004
Pólusok megnevezése 4P
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,33 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 330,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months