Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA5FF441 |
Schneider-Electric
 
LA5FF441 picture- web-product-data-sheet
LA5FF441
Érintkező készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Fő kapcsolóegység
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása LC1F1504
LC1F1154
CR1F1504
Pólusok megnevezése 4P
Nettó súly 0,36 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 6,3 cm
1. csomag súlya 444,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 21
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,625 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen