Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA7F702 |
Schneider-Electric
 
LA7F702 picture- web-product-data-sheet
LA7F702
Teljesítménykapocs takarófedél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA7K
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Termékcsalád kompatibilitása TeSys LR9F elektronikus termikus túlterhelés relé
Termék kompatibilitása LR9F5371
LR9F5571
Mennyiség készletenként 1 darab
Pólusok megnevezése 3P
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Teljesítmény csatlakozó
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,5 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,427 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months