Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9D11517 |
Schneider-Electric
 
LA9D11517 picture- web-product-data-sheet
LA9D11517
Csatlakozó készlet csillag-delta ind-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék kompatibilitása LC1D115
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 17,5 cm
1.csomag hossza 35,0 cm
1. csomag súlya 889,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 7,846 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months