Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9F709 |
Schneider-Electric
 
LA9F709 picture- web-product-data-sheet
LA9F709
Teljesítménykapocs védőtető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Termékcsalád kompatibilitása TeSys LC1F megszakító kontaktor
TeSys CR1F csak mágneses védőmodul
Termék kompatibilitása LC1F6304
CR1F6304
Mennyiség készletenként 8 darabos készlet
Pólusok megnevezése 1P
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Teljesítmény csatlakozó
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,8 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 43,5 cm
1. csomag súlya 980,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen