Schneider-Electric
 
LA9FF602 picture- web-product-data-sheet
LA9FF602
3 pólust "csillagba" kötő elem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Csillag csatlakozó összekötő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése 4P
Tartománykompatibilitás TeSys F
Termék kompatibilitása LC1F115
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Magasság 45 mm
Szélesség 25 mm
Mélység 4 mm
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 209,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months