|
|
|
LA9FF981
Összekötőelem LC1F-hez
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2025
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jobb ajtó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
LR9F67
LC1F115
LR9F5.67
|
Csatlakozó típusa
|
Rövid hátsó rész
|
Szerelési hely
|
Hátoldal
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
15 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Mennyiség készletenként
|
3-as készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
73,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|