Schneider-Electric
 
LA9FG601 picture- web-product-data-sheet
LA9FG601
3 polust "csillagba" kötö elem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Csillag csatlakozó összekötő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése 3P
Tartománykompatibilitás TeSys F
Termék kompatibilitása LC1F150
LC1F185
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Magasság 20 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 3 mm
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,400 cm
1. csomag szélessége 8,800 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 64,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F6573eab-eb64-4d1e-a78b-717f8d9d8373
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months