Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9FG602 |
Schneider-Electric
 
LA9FG602 picture- web-product-data-sheet
LA9FG602
3 pólust "csillagba" kötő elem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Csillag csatlakozó összekötő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése 4P
Tartománykompatibilitás TeSys F
Termék kompatibilitása LC1F150
LC1F185
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Magasság 55 mm
Szélesség 30 mm
Mélység 5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 6 cm
1. csomag súlya 368 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő