Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

LA9FG610 |
Schneider-Electric
 
LA9FG610 picture- web-product-data-sheet
LA9FG610
Teljesitménycsatlakozás klt. csill. delta i-h
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Teljesítmény csatlakozás készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Konfigurációs tartozék
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2
Nettó súly 0,84 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 15,2 cm
1.csomag hossza 33 cm
1. csomag súlya 840 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,652 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F6573eab-eb64-4d1e-a78b-717f8d9d8373
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No