Schneider-Electric
 
LA9FG970 picture- web-product-data-sheet
LA9FG970
Mechanikus retesz LC1F15,225-höz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LA9F
Termék vagy alkatrész típusa Mechanikus reteszelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Reteszeléses típusa Mechanikus
Termék kompatibilitása LC1F
CR1F
Kiegészítő jellemzők
Szerelési helyzet 2 vízszintes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 109,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,418 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F6573eab-eb64-4d1e-a78b-717f8d9d8373
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months